Ultramas, Aufbausatz geschlossen und mit Lüftungsschlitzen (L), 3 TE / 9 TE

Ultramas, Aufbausatz geschlossen und mit Lüftungsschlitzen (L), 3 TE / 9 TE
  • Mengenrabatt
Hinweis:
** AB 02003 ist auch einsetzbar für UM 52011(L), jedoch sind pro Aufbausatz 4 Schrauben SHR-Z-M3x40, 59005541 mit zu bestellen.
Frontplatte FP(K) 50014 auf Anfrage lieferbar.
Lieferumfang:
2 Aufbauteile, Montagematerial

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AB 02003
AB 02009
AB 02009 L
AB 02603
AB 02609
AB 02609 L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
IP-Schutzart Mit Lüftungsöffnungen Rastermaß (TE)

13.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14198,916,2IP40Nein3

17.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14198,946,7IP40Nein9

17.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14198,946,7IP30Ja9

14.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 15258,916,2IP40Nein3

18.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14258,946,7IP40Nein9

18.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14258,946,7IP30Ja9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
RAL-Nummer 7035 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein

Technischer Support