Zubehör, Aufstellfüße, Polyamid

Zubehör, Aufstellfüße, Polyamid
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Aufgrund des vorderen klappbaren Standfußes ist das Gehäuse entweder parallel oder schräg aufstellbar.
Lieferumfang:
Aufstellfußsatz, 2 Stück klappbar, 2 Stück fest, Montagematerial

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AB 1230

Teilenummer
AB 1230
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 19 Höhe H(mm) 46,5 Tiefe T(mm) 30
Farbe Schwarz IP-Schutzart IP00 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -30 - 80 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein
Rastermaß (TE) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Zubehör, Aufstellfüße, Polyamid, die Teilenummer ist AB 1230.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AB 1230.

Technischer Support