Teilenummer
|
---|
ADS 910-I |
ADS 910-II |
ADS 910-III |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.07 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 70 | 10,5 | |
4.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 69,9 | 15 | |
4.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 69,9 | 8 |
Loading...
Tiefe T(mm) | 8 | Farbe | Grau | IP-Schutzart | IP00 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | RAL-Nummer | 7038 |
Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 | Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Nein |
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein |
Gehäuse anreihbar | Nein | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften