Teilenummer
|
---|
ART 115 KO-1016 |
ART 115 KO-3000 |
ART 115 KO-5015 |
ART 115 KO-6027 |
ART 115 KO-7037 |
ART 115 KO-7038 |
ART 115 KO-IR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Schwefelgelb | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Feuerrot | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Himmelblau | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Lichtgrün | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Staubgrau | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Achatgrau | |
12.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz, infrarotdurchlässig |
Loading...
Breite B(mm) | 8 | Höhe H(mm) | 44 | Tiefe T(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP65 | Werkstoff | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt |
Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 | Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Nein |
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein |
Gehäuse anreihbar | Nein | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften