BOPLA-Arteb, Gehäuse mit durchgehender Folientastaturfläche, 225 Gehäuse

BOPLA-Arteb, Gehäuse mit durchgehender Folientastaturfläche, 225 Gehäuse
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Kappen bitte separat bestellen.
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil
PE = 5 Stk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ART 225 F

Teilenummer
ART 225 F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

41.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 98 Höhe H(mm) 55 Tiefe T(mm) 20
Farbe Grau IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 7038 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70
Gehäuseart Geschlossen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Ja
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Sie befinden sich auf der Seite für BOPLA-Arteb, Gehäuse mit durchgehender Folientastaturfläche, 225 Gehäuse, die Teilenummer ist ART 225 F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ART 225 F.

Technischer Support