BOPLA-Arteb, Kappe oben, Kappen für ART 225

BOPLA-Arteb, Kappe oben, Kappen für ART 225
  • Mengenrabatt
Hinweis:
KO = Kappe oben, KU = Kappe unten
Lieferumfang:
PE = 5 Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ART 225 KO-1016
ART 225 KO-3000
ART 225 KO-5015
ART 225 KO-6027
ART 225 KO-7037
ART 225 KO-7038
ART 225 KO-IR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwefelgelb

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Feuerrot

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Himmelblau

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Lichtgrün

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Staubgrau

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Achatgrau

19.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz, infrarotdurchlässig

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 8 Höhe H(mm) 53,7 Tiefe T(mm) 20
IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein
Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support