BOPLA-Arteb, Dichtungsset für IP 65

BOPLA-Arteb, Dichtungsset für IP 65
  • Mengenrabatt
Hinweis
Nicht einsetzbar bei den BE 30-/BE 60-Ausführungen.
Lieferumfang

PE = 5 Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ART 225-DI
ART 335-DI
ART 555-DI
ART 655 DI
ART 865 DI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)

19.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 39,9106,3

20.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 46,3142,5

20.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 61,5156,5

21.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 90,5187,4

22.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 87,9215,4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tiefe T(mm) 4,9 Farbe Schwarz IP-Schutzart IP65
Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -40 - 70
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support