BOPLA-Arteb, Zubehör, Displayscheiben mit Kleberahmen, Polycarbonat (ART 300 DIS)

BOPLA-Arteb, Zubehör, Displayscheiben mit Kleberahmen, Polycarbonat ART 300 DIS
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: ART 300 DIS

Marke: BOPLA

Preis: 13.23

Lieferzeit: 3 Arbeitstage


Technische Daten:

Breite B: 29,5 mm

Höhe H: 55,5 mm

Tiefe T: 2 mm

Farbe: Sonstige

IP-Schutzart: IP00


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ART 300 DIS

Teilenummer
ART 300 DIS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
Farbe IP-Schutzart RAL-Nummer Einsatztemperatur
(°C)
Gehäuseart Gehäuse anreihbar

13.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 29,555,52SonstigeIP00--25 - 110OffenNein

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Mit Abschirmung Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Sie befinden sich auf der Seite für BOPLA-Arteb, Zubehör, Displayscheiben mit Kleberahmen, Polycarbonat, die Teilenummer ist ART 300 DIS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ART 300 DIS.

Produktvarianten

Teilenummer
ART 500 DIS
ART 600 DIS
ART 800 DIS
ART 865 DIS
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
Farbe IP-Schutzart RAL-Nummer Einsatztemperatur
(°C)
Gehäuseart Gehäuse anreihbar

26.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 29,569,52SonstigeIP00--25 - 110OffenNein

33.62 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 48,584,52SonstigeIP00--25 - 110OffenNein

42.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 60,596,52SonstigeIP00--25 - 110OffenNein

120.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 23612541GrauIP657038-25 - 70GeschlossenJa

Technischer Support