BOPLA-Arteb, Zubehör, Trennwände für Batteriefachlösungen, ABS

BOPLA-Arteb, Zubehör, Trennwände für Batteriefachlösungen, ABS
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Batteriehalter im Zubehör. Beim ART 865 BTU 3 wird der Batteriehalter quer eingesetzt, so dass im oberen Gehäusebereich mehr Raum zur Verfügung steht. Alle Trennwände sind mit einer Kabeldurchführung ausgestattet.
Lieferumfang:
Trennwände, Klebesticker, Moosgummiplättchen
PE = 5 Stk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ART 335 BTU 1
ART 335 BTU 2
ART 655 BTU 1
ART 655 BTU 2
ART 865 BTU 1
ART 865 BTU 2
ART 865 BTU 3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

9.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 48,455,220,2

10.38 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 61,255,220,2

10.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 60,267,335,8

10.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 32,17432,6

11.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 58,783,335,8

11.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 60,283,335,8

11.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12,19032,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau IP-Schutzart IP00 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 7038 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support