Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ART 335 F
Breite B(mm) | 130 | Höhe H(mm) | 75 | Tiefe T(mm) | 26 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Grau | IP-Schutzart | IP65 | Werkstoff | Kunststoff |
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | RAL-Nummer | 7038 | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 |
Gehäuseart | Geschlossen | Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein | Gehäuse anreihbar | Ja |
Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für BOPLA-Arteb, Gehäuse mit durchgehender Folientastaturfläche, 335 Gehäuse, die Teilenummer ist ART 335 F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ART 335 F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften