Interzoll, Abdeckbleche perforiert, Stahlblech verzinkt, Sichtfläche lichtgrau lackiert, Lochdurchmesser 2,5 mm

Interzoll, Abdeckbleche perforiert, Stahlblech verzinkt, Sichtfläche lichtgrau lackiert, Lochdurchmesser 2,5 mm
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Beim BGT 22... wird das ADG seitlich eingeschoben. Für die Montage an allen anderen BGT wird der Ergänzungsprofilsatz EPS benötigt.
Lieferumfang:
1 Abdeckblech

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ADG 06042-L
ADG 06063-L
ADG 06084-L
ADG 12063-L
ADG 12084-L
ADG 18084-L
ADG 25084-L
ADG 31042-L
ADG 31084-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Teilungseinheiten c1 c2 c3

26.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 42-63-

31.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 63-63-

25.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 84-63-

29.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 63123123-

31.30 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 84123123-

35.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 84183183-

44.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 84--253

37.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 42--313

48.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 84--313

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

EMV-Ausführung Nein

Technischer Support