Internorm, Dichtung IP 54 / EMV-Dichtung für Gehäuse und Aufbausätze

Internorm, Dichtung IP 54 / EMV-Dichtung für Gehäuse und Aufbausätze
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Zur Erreichung einer Schutzart des Gehäuses müssen FIP-Frontplatten oder Fronttüren eingesetzt werden.
Um einen EMV-Schutz zu erreichen, muss eine Alu- oder Kupferleitlackbeschichtung erfolgen.
Lieferumfang:
1 m Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IN-DI
IN-DI EMV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EMV-Ausführung

2.02 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Nein

33.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Ja

Loading...

  1. 1

Technischer Support