Internorm, Zubehör, Handgriffe / Aufstellbügel schwenkbar

Internorm, Zubehör, Handgriffe / Aufstellbügel schwenkbar
  • Mengenrabatt
Hinweis:
In Verbindung mit der Fronttür muss sich bei der Montage die Griffmulde hinten befinden. Die Bearbeitung des Gehäuses, sowie die Montage auf Anfrage. Die maximale Traglast beträgt 300 N.
Lieferumfang:
Handgriffseitenteile (PA6), Dichtungen, Schrauben
HSP: 1 Profil (Aluminium)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HS 00040
HS 00060
HS 00080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Teilungseinheiten

28.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 42

30.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 63

31.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 84

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

EMV-Ausführung Nein

Technischer Support