Interzoll, Schrauben, Interzoll Montagematerial

Interzoll, Schrauben, Interzoll Montagematerial
  • Mengenrabatt
Lieferumfang:
KM, KS, KU und BFS 0300 = 10 Stück; BFS = 20 Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BFS 0100
BFS 0200
BFS 0300
BFS 0600
BFS 0700
KM 5
KS 5
KU 5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ

4.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Kreuzschlitzschraube M 4x12 für Interzoll-Profile

2.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkkopfschraube M 3x5, Kreuz, zur Klemmenleisten-Befestigung

1.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Zylinderschraube M 2,5x8, Schlitz, zur Befestigung von Kartenerdung, Kartenführung, Isolierstreifen, Z-Schienen

3.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Zylinderschraube M 4x20 mit Innensechskant für Profilschienen in bahngeprüfter Ausführung

1.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Sicherungsscheibe, Durchmesser 4,3 mm, zur Sicherung Imbusschraube BFS 0600

3.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Käfigmutter M5 zur Montage von BGT / FPS im Gehäuse oder Schrank

1.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Kreuzschlitzschraube M5 zur Montage von BGT / FPS im Gehäuse oder Schrank

11.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Unterlegscheibe für KS 5, Messing vernickelt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sonstige

Technischer Support