Interzoll, Gewindestift M2,5 x 5 / M2,5 x 8, V2A, zur Positionierung und Erdung des Gewindestreifens

Interzoll, Gewindestift M2,5 x 5 / M2,5 x 8, V2A, zur Positionierung und Erdung des Gewindestreifens
  • Mengenrabatt
Hinweis:
GSE-5 zur Verwendung in der vertieften Doppelnut, in den waagerechten Nuten (z.B. Kartenführungsverschraubung) sowie in den Doppelbusprofilen für BGT 6HE und in den Adapterprofilen. GSE-8 zur Verwendung in beiden Doppelnuten.
Lieferumfang:
10 Gewindestifte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSE-5
GSE-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L
(mm)

5.03 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 5

5.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sonstige

Technischer Support