Interzoll, Abdeckbleche, Ergänzungsprofilsätze-I, Alu naturfarben eloxiert, zum Anschrauben von 2 Abdeckblechen hintereinander

Interzoll, Abdeckbleche, Ergänzungsprofilsätze-I, Alu naturfarben eloxiert, zum Anschrauben von 2 Abdeckblechen hintereinander
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Frontprofile zur rückseitigen ADG-Montage und Abschluss.
Die Ergänzungsprofilsätze EPS und EPS-I werden zur Montage der Abdeckbleche (ADG...) benötigt. Dadurch wird das Abnehmen der Deckbleche ohne Demontage der BGT-Seitenwand ermöglicht.
Ausnahme: Bei Einsatz eines Baugruppenträgers mit Profilseitenwand ist das Ergänzungsprofil an dem Bus- bzw. Rückprofil integriert.
Lieferumfang:
2 Klemmprofile, 2 Frontprofile, Montagematerial (BFS 0200, BFS 0400)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EPS 00042-I
EPS 00063-I
EPS 00084-I
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
TE

34.08 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 42

46.58 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 63

55.78 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 84

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sonstige

Technischer Support