Kabelverschraubungen / Allgemeines Zubehör, Druckausgleichselement DAE M6 bis IP 69

Kabelverschraubungen / Allgemeines Zubehör, Druckausgleichselement DAE M6 bis IP 69
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Luft, die bei Abkühlung ein Vakuum im Gehäuse erzeugt, kann Feuchtigkeit durch die Dichtung in das Gehäuse saugen, so dass ein IP-Schutz nicht mehr gewährleistet ist. Zum Ausgleich dieser Druckschwankungen durch Temperaturunterschiede ist das DAE einsetzbar. Im eingebauten Zustand können die Schutzarten IP 66, IP 68 (0,2 bar, 60 min) und IP 69 erreicht werden.
Lieferumfang:
5 Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DAE M6 7035
DAE M6 9005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe RAL-Nummer

24.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Lichtgrau7035

24.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz9005

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Gewindeart Metrisch Gewindenennmaß metrisch/PG 6
Gewindesteigung(mm) 0,75 Werkstoffgüte Polyamid (PA)

Technischer Support