BoPad, Zubehör, Universelle Wandbefestigung im VESA-Standard (50x50), Polyamid glasfaserverstärkt

BoPad, Zubehör, Universelle Wandbefestigung im VESA-Standard (50x50), Polyamid glasfaserverstärkt
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Gehäuse-Adapter VESA 50 WB mittels Bearbeitung an das BOP 500 / BOP 520 / BOP 700 / BOP 1212 P anschraubbar. Die Wandplatte ist zur Wandmontage und VESA-Montage geeignet. Die Wandbefestigung kann für jedes Gehäuse mit einer Befestigungsfläche größer als 81x60mm verwendet werden.
Gehäuse-Adapter VESA 75 WB zur direkten Montage an das BOP 7.0 / BOP 10.1 mittels Bearbeitung auch an das BOP 900 anschraubbar. Die Wandplatte ist zur Wandmontage, Hohlwanddosenmontage und VESA-Montage geeignet.
Die Wandbefestigung kann für jedes Gehäuse mit einer Befestigungsfläche größer als 115x90mm verwendet werden.
Lieferumfang:
Gehäuse-Adapter, Wandplatte, 4 Befestigungsschrauben, 1 Fixierschraube

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VESA 50 WB-9005
VESA 50 WB-9016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe RAL-Nummer

6.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz9005

6.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Weiß9016

Loading...

  1. 1

Technischer Support