Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
29180-05-6341
Material Grundkörper | Aluminium | Material Komponente | Kunststoff | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | 5 Achsen | B=Breite(mm) | 75 | B1(mm) | 100 |
B2(mm) | 94 | B3(mm) | 70 | D=Durchmesser(mm) | 5.3 |
D1(mm) | 13.8 | D2=Durchmesser(mm) | 9 | H=Höhe(mm) | 464 |
H2(mm) | 40 | L=Länge(mm) | 634 | L1(mm) | 560 |
Sie befinden sich auf der Seite für Monitorhalterungen Aluminium, höhenverstellbar 4 oder 5 Achsen, Form B, 5 Achsen (29180), die Teilenummer ist 29180-05-6341.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 29180-05-6341.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften