Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
29180-05-4360
Material Grundkörper | Aluminium | Material Komponente | Kunststoff | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | 4 Achsen | B=Breite(mm) | 75 | B1(mm) | 100 |
B2(mm) | 94 | B3(mm) | 70 | D=Durchmesser(mm) | 5.3 |
D1(mm) | 13.8 | D2=Durchmesser(mm) | 9 | H=Höhe(mm) | 236 |
H1(mm) | 114 | H2(mm) | 40 | H3(mm) | 43 |
L=Länge(mm) | 436 | L1(mm) | 361 |
Sie befinden sich auf der Seite für Monitorhalterungen Aluminium, höhenverstellbar 4 oder 5 Achsen, Form A, 4 Achsen (29180), die Teilenummer ist 29180-05-4360.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 29180-05-4360.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften