Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium, für Lineareinheit (K0496)

Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium, für Lineareinheit (K0496)
· Bauelement für eine Lineareinheit

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0496.1818
K0496.3020
K0496.3030
K0496.4020
K0496.4040
K0496.5040
K0496.5050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
M
(mm)
Typ=Innendurchmesser
(mm)
V1
(mm)
V2
(mm)
Gewicht
(kg)

21.42 €

1 4 Arbeitstage 186625,52018M6x16M6x160,0631

25.30 €

1 4 Arbeitstage 2099403330M8x25M8x250,2249

25.30 €

1 4 Arbeitstage 3099403330M8x25M8x250,1871

38.02 €

1 4 Arbeitstage 20109403640M10x30M8x250,3096

38.97 €

1 4 Arbeitstage 40137604540M10x30M10x300,5328

42.88 €

1 4 Arbeitstage 40154705450M10x35M10x350,8369

42.88 €

1 4 Arbeitstage 50154705450M10x35M10x350,6881

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Farbe Grundkörper schwarz Ausführung 1 Kreuzstück
Ausführung 2 für Lineareinheit Benennung Rohrverbinder Material Komponente Stahl
Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet Oberfläche Komponente verzinkt RoHS true

Technischer Support