Not-halt-taster einbauversion ø 16.2 mm flachsteckeranschluss (81150)

Not-halt-taster einbauversion ø 16.2 mm flachsteckeranschluss (81150)
· Robustes Design

· Hohe Schutzart

· Stellungsanzeige durch farbliche Markierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
81150-202200
81150-212200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selbstüberwacht Anzahl Schließer Gewicht (ERP)
(kg)

25.49 €

1 4 Arbeitstage nein-0.0250

29.52 €

1 4 Arbeitstage ja10.0127

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussart Flachstecker 2.8x0.5mm Ausführung 1 Einbauversion Material Grundkörper Kunststoff
Benennung Not-Halt-Taster Schutzart IP65/IP67 Anzahl Öffner 2
Überlistsicher ja Schaltstellungsanzeige ja Blockierschutzkragen nein
Beleuchtbar nein Entriegelung Rechts/Linksdrehung Durchgangswiderstand(m Ohm) <20
Prellzeit(ms) <10 Überspannungskategorie II Verschmutzungsgrad 2
Anziehdrehmoment Montagemutter(Nm) 0.8-1.5 Einbau-Ø 16.2 RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support