Not-halt-taster minibo / mit drucktaste / selbstüberwacht (81150)

Not-halt-taster minibo / mit drucktaste / selbstüberwacht (81150)
· Robustes Design

· Hohe Schutzart

· Stellungsanzeige durch farbliche Markierung

· Selbstüberwacht

· Schnelle Montage auf Aluminiumprofilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

81150-22-214200

Teilenummer
81150-22-214200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

177.95 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussart M12 8-polig, A-kodiert Ausführung 1 Minibox Material Grundkörper Kunststoff
Benennung Not-Halt-Taster Schutzart IP65 Anzahl Öffner 2
Selbstüberwacht ja Überlistsicher ja Schaltstellungsanzeige ja
Blockierschutzkragen nein Beleuchtbar nein Entriegelung Rechts/Linksdrehung
Prellzeit(ms) <10 Einbau-Ø 22.3 Anzahl Schließer 1
Schutzklasse II Schutzisolierung Prüfspannung M12 Stecker kV(kV) 1.5 Ausführung 2 mit Drucktaste
Betriebsspannung(V) 1-36 Betriebsstrom(mA) 1-250 Anzahl Schließer (Taste) 1
RoHS ja PL Edelstahl nein Gewicht (ERP)(kg) 0.1627

Sie befinden sich auf der Seite für Not-halt-taster minibo / mit drucktaste / selbstüberwacht (81150), die Teilenummer ist 81150-22-214200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 81150-22-214200.

Technischer Support