Not-Halt-Taster im Gehäuse "Minibox" Ø 22.3 mm M12 Anschluss (81150-21) (Teilenummern - CAD Download)

Not-Halt-Taster im Gehäuse "Minibox" Ø 22.3 mm M12 Anschluss (81150-21)
· Robustes Design

· Hohe Schutzart

· Stellungsanzeige durch farbliche Markierung

· Selbstüberwacht

· Schnelle Montage auf Aluminiumprofilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

81150-21-204200

Teilenummer
81150-21-204200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

109.08 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Unbeleuchteter Not-Halt Anschlussart M12 4-polig, a-kodiert Ausführung 1 Minibox
Material Grundkörper Kunststoff Benennung Not-halt-taster Schutzart IP65
Anzahl Öffner 2 Selbstüberwacht Nein Überlistsicher Ja
Schaltstellungsanzeige Ja Blockierschutzkragen Nein Beleuchtbar Nein
Entriegelung Rechts/Linksdrehung Durchgangswiderstand(m Ohm) <100 Prellzeit(ms) <10
Einbau-Ø 22.3 Schutzklasse II schutzisolierung Prüfspannung M12 Stecker kV(kV) 2
RoHS Ja PL Edelstahl Nein Gewicht (ERP)(kg) 0.1124

Sie befinden sich auf der Seite für Not-Halt-Taster im Gehäuse "Minibox" Ø 22.3 mm M12 Anschluss (81150-21), die Teilenummer ist 81150-21-204200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 81150-21-204200.

Technischer Support