Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
81150-16-204210 |
81150-16-214210 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussart | Selbstüberwacht | Anzahl Schließer | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 4-polig, A-kodiert | nein | - | 0.2189 | ||
125.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 8-polig, A-kodiert | ja | 1 | 0.0600 |
Loading...
Ausführung 1 | Aufbauversion | Material Grundkörper | Kunststoff | Benennung | Not-Halt-Taster |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP65/IP67 | Anzahl Öffner | 2 | Überlistsicher | ja |
Schaltstellungsanzeige | ja | Blockierschutzkragen | ja | Beleuchtbar | nein |
Entriegelung | Rechts/Linksdrehung | Durchgangswiderstand(m Ohm) | <100 | Prellzeit(ms) | <10 |
Anziehdrehmoment Montagemutter(Nm) | 2.5 | Einbau-Ø | 22.3 | Kontaktstrom min.(mA) | 5 |
Kontaktspannung min.(V) | 24 | Schutzklasse | II Schutzisolierung | RoHS | ja |
PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussart
Selbstüberwacht
Anzahl Schließer
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften