Not-halt-taster aufbauversion / federkraftklemme / leitungseinführung M20 (81150)

Not-halt-taster aufbauversion / federkraftklemme / leitungseinführung M20 (81150)
· Robustes Design

· Hohe Schutzart

· Stellungsanzeige durch farbliche Markierung

· Selbstüberwacht

· Komplett mit Kontaktgeber

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
81150-12-203210
81150-12-213210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selbstüberwacht Anzahl Schließer

50.76 €

1 4 Arbeitstage nein-

55.92 €

1 4 Arbeitstage ja1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussart Federkraftklemme Ausführung 1 Aufbauversion Material Grundkörper Kunststoff
Benennung Not-Halt-Taster Schutzart IP65/IP67 Anzahl Öffner 2
Überlistsicher ja Schaltstellungsanzeige ja Blockierschutzkragen ja
Beleuchtbar nein Entriegelung Rechts/Linksdrehung Durchgangswiderstand(m Ohm) <100
Prellzeit(ms) <10 Anziehdrehmoment Montagemutter(Nm) 2.5 Einbau-Ø 22.3
Anschlussquerschnitt max.(mm²) 0.75-2.5 Abisolierlänge(mm) 8-10 Kontaktstrom min.(mA) 5
Kontaktspannung min.(V) 24 Schutzklasse II Schutzisolierung Leitungseinführung M20 ausbrechbar
RoHS ja PL Edelstahl nein Gewicht (ERP)(kg) 0.0600

Technischer Support