Not-halt-taster einbauversion ø 22.3 mm mit kontaktblöcken / form B (81150)

Not-halt-taster einbauversion ø 22.3 mm mit kontaktblöcken / form B (81150)
· Robustes Design

· Hohe Schutzart

· Stellungsanzeige durch farbliche Markierung

· Selbstüberwacht

· Komplett mit Kontaktgeber

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

81150-08-213210

Teilenummer
81150-08-213210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

47.76 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussart Federkraftklemme Ausführung 1 Einbauversion Material Grundkörper Kunststoff
Benennung Not-Halt-Taster Schutzart IP65/IP67 Anzahl Öffner 2
Selbstüberwacht ja Überlistsicher ja Schaltstellungsanzeige ja
Blockierschutzkragen ja Beleuchtbar nein Entriegelung Rechts/Linksdrehung
Durchgangswiderstand(m Ohm) <100 Prellzeit(ms) <10 Anziehdrehmoment Montagemutter(Nm) 2.5
Einbau-Ø 22.3 Anzahl Schließer 1 Anschlussquerschnitt max.(mm²) 0.75-2.5
Form B Form-Typ mit Blockierschutzkragen Abisolierlänge(mm) 8-10
Kontaktstrom min.(mA) 5 Kontaktspannung min.(V) 24 Schutzklasse II Schutzisolierung
RoHS ja PL Edelstahl nein Gewicht (ERP)(kg) 0.0300

Sie befinden sich auf der Seite für Not-halt-taster einbauversion ø 22.3 mm mit kontaktblöcken / form B (81150), die Teilenummer ist 81150-08-213210.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 81150-08-213210.

Technischer Support