Not-Halt-Taster Einbauversion Ø 22.3 mm mit Kontaktblöcken, Form A (81150-08) (Teilenummern - CAD Download)

Not-Halt-Taster Einbauversion Ø 22.3 mm mit Kontaktblöcken, Form A (81150-08)
· Robustes Design

· Hohe Schutzart

· Stellungsanzeige durch farbliche Markierung

· Selbstüberwacht

· Komplett mit Kontaktgeber

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

81150-08-213200

Teilenummer
81150-08-213200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

45.80 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Unbeleuchteter Not-Halt Anschlussart Federkraftklemme Ausführung 1 Einbauversion
Material Grundkörper Kunststoff Benennung Not-halt-taster Schutzart IP65/IP67
Anzahl Öffner 2 Selbstüberwacht Ja Überlistsicher Ja
Schaltstellungsanzeige Ja Blockierschutzkragen Nein Beleuchtbar Nein
Entriegelung Rechts/Linksdrehung Durchgangswiderstand(m Ohm) <100 Prellzeit(ms) <10
Anziehdrehmoment Montagemutter(Nm) 2.5 Einbau-Ø 22.3 Anzahl Schließer 1
Anschlussquerschnitt max.(mm²) 0.75-2.5 Form A Form-Typ Ohne blockierschutzkragen
Abisolierlänge(mm) 8-10 Kontaktstrom min.(mA) 5 Kontaktspannung min.(V) 24
Schutzklasse II schutzisolierung RoHS Ja PL Edelstahl Nein
Gewicht (ERP)(kg) 0.0300

Sie befinden sich auf der Seite für Not-Halt-Taster Einbauversion Ø 22.3 mm mit Kontaktblöcken, Form A (81150-08), die Teilenummer ist 81150-08-213200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 81150-08-213200.

Technischer Support