Steckverbinder konfektionierbar mit Schraubanschluss Form A (80100)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
80100-010
80100-020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
P1
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
L
(mm)
G=Gewinde
(mm)
Anschlussquerschnitt max.
(mm²)
Material Komponente Gewicht (ERP)
(kg)

15.44 €

1 4 Arbeitstage 3.5 - 51245M8x10.5Bronze0.0104

13.41 €

1 4 Arbeitstage 4 - 62054M12x10.75Messing0.0142

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rund Anschlussrichtung Gerade Anschlussart Schraubanschluss
Form A Ausführung 2 Mit schraubanschluss Ausführung 1 Konfektionierbar
Material Grundkörper Kunststoff Benennung Steckverbinder RoHS Ja

Technischer Support