Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
80100-030 |
80100-040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | P1 (mm) | Anschlussart | D=Durchmesser (mm) | G=Gewinde (mm) | Anschlussquerschnitt max. (mm²) | Material Komponente | H (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 - 5 | Lötanschluss | 12 | M8x1 | 0.25 | Bronze | 28 | 0.0076 | ||
13.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 - 6 | Schraubanschluss | 20 | M12x1 | 0.75 | Messing | 38 | 0.0147 |
Loading...
Ausführung | Rund | Anschlussrichtung | Winkel | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | Mit schraubanschluss | Ausführung 1 | Konfektionierbar | Material Grundkörper | Kunststoff |
Benennung | Steckverbinder | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
P1(mm)
Anschlussart
D=Durchmesser(mm)
G=Gewinde(mm)
Anschlussquerschnitt max.(mm²)
Material Komponente
H(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften