Zughüllen mit Innenrohr (03096-20)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03096-20-0150X1000
03096-20-0150X3000
03096-20-0150X5000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

7.63 €

1 4 Arbeitstage 10000.0650

10.36 €

1 4 Arbeitstage 30000.1950

17.06 €

1 4 Arbeitstage 50000.3250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper Kunststoffbeschichtet Ausführung 1 Mit innenrohr
Benennung Zughülle D1=Innendurchmesser(mm) 2.2 D2(mm) 5.5
D3(mm) 2.5 D=Außendurchmesser(mm) 5 L1(mm) 2
L2(mm) 11 RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support