Bowdenzugverteiler anschraubbohrung verdeckt / polyamid (03096)

Bowdenzugverteiler anschraubbohrung verdeckt / polyamid (03096)
· Y-Sammler und Y-Verteiler

· Reversibel einsetzbar

· Montage auf 40 mm Aluminiumprofil möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

03096-50-306240101

Teilenummer
03096-50-306240101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.95 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Farbe Grundkörper Schwarzgrau RAL 7021 Ausführung 1 Anschaubbohrung verdeckt
A=Bohrungsabstand(mm) 77 B=Breite(mm) 40 B1=Breite(mm) 20
B2=Breite(mm) 14 D=Bohrungsdurchmesser(mm) 6.6 D1=Innendurchmesser(mm) 3
D2=Innendurchmesser(mm) 7 H=Höhe(mm) 20 H1=Höhe 10
L=Länge(mm) 110 L1=Länge(mm) 11.5 SW2(mm) 10
VPE 1 SW1(mm) 8 Hub S(mm) 24
Größe 4 RoHS Ja PL Edelstahl Nein
Gewicht (ERP)(kg) 0.0710

Sie befinden sich auf der Seite für Bowdenzugverteiler anschraubbohrung verdeckt / polyamid (03096), die Teilenummer ist 03096-50-306240101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 03096-50-306240101.

Technischer Support