Verschlussschraube rund / mit dichtung / polyamid (84100)

Verschlussschraube rund / mit dichtung / polyamid (84100)
· Mit metrischem Gewinde

· Zum Verschließen von nicht genutzten Öffnungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
84100-50-1215000
84100-50-1615000
84100-50-2015000
84100-50-2515000
84100-50-3215000
84100-50-4015000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

0.47 €

1 4 Arbeitstage M12x1.5151060.0009

0.48 €

1 4 Arbeitstage M16x1.52010.560.0016

0.52 €

1 4 Arbeitstage M20x1.52410.560.0022

0.98 €

1 4 Arbeitstage M25x1.5301380.0036

1.35 €

1 4 Arbeitstage M32x1.53713.580.0062

1.68 €

1 4 Arbeitstage M40X1.5461480.0090

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grundkörper Lichtgrau RAL 7035 Ausführung 1 Rund Ausführung 2 Mit dichtung
Material Grundkörper Polyamid Benennung Verschlussschraube RoHS Ja
PL Edelstahl Nein

Technischer Support