Kabelverschraubung mit standard gewindelänge / EMV / messing vernickelt (84100)

Kabelverschraubung mit standard gewindelänge / EMV / messing vernickelt (84100)
· Für Kabel und Leitungen mit Schirmung

· Großer Klemmbereich

· Optimale Zugentlastung

· Hohe Vibrationsbeständigkeit

· Schutzart IP 68

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
84100-15-12150
84100-15-16150
84100-15-20150
84100-15-25150
84100-15-32150
84100-15-40150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde
(mm)
D1=für Durchmesser
(mm)
D2
(mm)
H max.
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
max. Anziehdrehmoment an SW1
(Nm)
max. Anziehdrehmoment an SW2
(Nm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

5.77 €

1 4 Arbeitstage M12X1.53-6-2553.53.514140.0134

13.29 €

1 4 Arbeitstage M16x1.55-92-83053.53.517170.0205

15.40 €

1 4 Arbeitstage M20X1.59-133-1133.563.53.522220.0371

20.31 €

1 4 Arbeitstage M25x1.511-168-1436.576.76.727270.0250

31.19 €

1 4 Arbeitstage M32x1.514-2010-19388121234340.0989

53.13 €

1 4 Arbeitstage M40X1.519-2715-2541813.513.543430.1760

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 Mit standard gewindelänge Ausführung 2 EMV Material Grundkörper Messing
Benennung Kabelverschraubung Oberfläche Grundkörper Vernickelt RoHS Ja
PL Edelstahl Nein

Technischer Support