Kabelverschraubung mit standard gewindelänge / EMV / edelstahl (84100)

Kabelverschraubung mit standard gewindelänge / EMV / edelstahl (84100)
· Für Kabel und Leitungen mit Schirmung

· Großer Klemmbereich

· Optimale Zugentlastung

· Hohe Vibrationsbeständigkeit

· Schutzart IP 68

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
84100-20-16150
84100-20-20150
84100-20-25150
84100-20-32150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde
(mm)
D1=für Durchmesser
(mm)
H max.
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
max. Anziehdrehmoment an SW1
(Nm)
max. Anziehdrehmoment an SW2
(Nm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

29.73 €

1 4 Arbeitstage M16x1.55-93053.53.517170.0176

37.45 €

1 4 Arbeitstage M20X1.59-1333.563.53.522220.0321

42.39 €

1 4 Arbeitstage M25x1.511-1636.576.76.727270.0444

52.19 €

1 4 Arbeitstage M32x1.514-20388121234340.0713

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 Mit standard gewindelänge Ausführung 2 EMV Material Grundkörper Edelstahl
Benennung Kabelverschraubung RoHS Ja PL Edelstahl Ja

Technischer Support