Registrieren
1
Konfigurieren

Kabeldurchführungsplatten (84102)

Teilenummer:

Noch undefiniert. 10 mögliche Teilenummern gefunden.
Stückzahl:

Teilenummer-Liste

Teilenummern / Seite

Max. Anzahl Durchführungen

Für Leitungen Anzahl x Kabel-Ø

Gewicht (ERP)

(kg)

Mindestbestellmenge
-
-
0.0486
1 Stück
11
4x3-6.5/4x5-9.2/3x14-20
0.0906
1 Stück
12
12x8-12
0.0887
1 Stück
13
2x3-5.5/6x4.1-8.1/4x9-14/1x14-20
0.0918
1 Stück
14
6X3-6.5/4X5-9.2/4X9.6-15.9
0.0912
1 Stück
17
17X5-9.2
0.0900
1 Stück
17
11X3-6.5/1X4.1-8.1/5X8-12.5
0.0900
1 Stück
22
16X3-6.5/4X5-9.2/2X8-12.5
0.0925
1 Stück
23
23X4.1-8.1
0.0887
1 Stück
29
29X3-6.5
0.0918
1 Stück
Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.)
Reguläre Versanddauer
7.33 €
( 8.72 € )
4 Werktage
33.71 €
( 40.11 € )
4 Werktage
33.71 €
( 40.11 € )
4 Werktage
33.71 €
( 40.11 € )
4 Werktage
33.71 €
( 40.11 € )
4 Werktage
33.71 €
( 40.11 € )
4 Werktage
33.71 €
( 40.11 € )
4 Werktage
33.71 €
( 40.11 € )
4 Werktage
33.71 €
( 40.11 € )
4 Werktage
33.71 €
( 40.11 € )
4 Werktage

Weitere Informationen

Grundlegende Informationen

· Hohe Packungsdichte

· Hohe Zugentlastung

· Hohe IP Schutzart

· Sehr einfache Bestückung und Montage

· Vielfältiger Leitungsdurchmesserbereich