Bowdenzug mit kunststoffhülse / edelstahl (03096)

Bowdenzug mit kunststoffhülse / edelstahl (03096)
· Bowdenzug für Arretierbolzen mit Fernbetätigung

· Verschiedene Längen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03096-14-1000
03096-14-3000
03096-14-5000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge L1 Gewicht (ERP)
(kg)

19.14 €

1 4 Arbeitstage 100012000.0834

24.51 €

1 4 Arbeitstage 300032000.2383

36.93 €

1 4 Arbeitstage 500052000.3918

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

SW=Schlüsselweite 10 D=Gewinde M6 D3 5
D2 5 D1 1.5 B=Höhe 7
Ausführung 1 mit Kunststoffhülse Material Komponente Kunststoff Material Grundkörper Edelstahl
Benennung Bowdenzug RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support