Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
80130-0806X2000 |
80130-0806X5000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | P=Kabellänge | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
35.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | 0.0710 | ||
47.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5000 | 0.1500 |
Loading...
D1 | 4.5 | Material Komponente | Polyurethan | Material Grundkörper | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Steckverbinder | Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt | 6 X 0.25 mm² | Farbe Komponente | schwarz |
Farbe Grundkörper | schwarz | Form | A | Schutzart | IP65 |
Form-Typ | Buchse gerade | Verschmutzungsgrad | 3 | Betriebsspannung(V) | 30 |
Bemessungs- stoßspannung(V) | 800 | Bemessungsstrom (40 °C)(A) | 1.5 | Leiterwiderstand (20 °C)(Ω/Km) | 79 |
Temperaturbereich Kabel fest | -50 °C - +90 °C | Halogenfrei | ja | Nennspannung(V) | 300 AC |
Prüfspannung(V) | 2500 AC | Biegeradius Kabel fest | ≥ 10 x D1 | Biegeradius Kabel bewegt | ≥ 5 x D1 |
Temperaturbereich Kabel bewegt | -25 °C - +90 °C | Anzahl Biegezyklen max. | 2000000 (25 °C) | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
P=Kabellänge
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften