Steckverbinder M8x1 Buchse mit Schraubverriegelung ungeschirmt, Form B, Buchse abgewinkelt (80150)

Steckverbinder M8x1 Buchse mit Schraubverriegelung ungeschirmt, Form B, Buchse abgewinkelt (80150)
· Schutzart bis zu IP 67

· Hoher Temperaturbereich

· Mit Schraubverriegelung

· A-Codiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
80150-030X2000
80150-030X5000
80150-031X3000
80150-031X5000
80150-032X3000
80150-032X5000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(m)
D1
(mm)
Material Komponente Ausführung 2 P=Kabellänge
(mm)
Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt Betriebsspannung
(V)
Bemessungs- stoßspannung
(V)
Bemessungsstrom (40 °C)
(A)
Leiterwiderstand (20 °C)
(Ω/Km)
Temperaturbereich Kabel fest Halogenfrei Prüfspannung
(V)
Biegeradius Kabel fest Temperaturbereich Kabel bewegt Anzahl Biegezyklen max. Gewicht (ERP)
(kg)

13.10 €

1 4 Arbeitstage 0.0254.1Polyurethan3-polig20003 x 0.25 mm²50 AC / 60 DC1500479-40 °C - +80 °CJa2500 AC≥ 5 x D1-25 °C - +80 °C10000000 (25 °C)0.0600

19.35 €

1 4 Arbeitstage 0.0254.1Polyurethan3-polig50003 x 0.25 mm²50 AC / 60 DC1500479-40 °C - +80 °CJa2500 AC≥ 5 x D1-25 °C - +80 °C10000000 (25 °C)0.1300

12.75 €

1 4 Arbeitstage 0.0254.8PVC-30004 x 0.25 mm²50 AC / 60 DC1500479-30 °C - +80 °CNein2000 AC≥ 5 x D1-5 °C - +80 °C2000000 (25 °C)0.0760

14.71 €

1 4 Arbeitstage 0.0254.8PVC-50004 x 0.25 mm²50 AC / 60 DC1500479-30 °C - +80 °CNein2000 AC≥ 5 x D1-5 °C - +80 °C2000000 (25 °C)0.1820

43.11 €

1 4 Arbeitstage 0.0245.5Polyurethan8-polig30008 x 0.14 mm²30 AC / 30 DC8001.578-30 °C - +80 °CNein3000 AC≥ 6 x D1-15 °C - +80 °C2000000 (25 °C)0.1139

54.74 €

1 4 Arbeitstage 0.0245.5Polyurethan8-polig50008 x 0.14 mm²30 AC / 30 DC8001.578-30 °C - +80 °CNein3000 AC≥ 6 x D1-15 °C - +80 °C2000000 (25 °C)0.1790

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 Mit schraubanschluss Material Grundkörper Kunststoff Benennung Steckverbinder
Farbe Komponente Schwarz Farbe Grundkörper Schwarz Form B
Schutzart IP65/IP67 Form-Typ Buchse abgewinkelt Verschmutzungsgrad 3
Nennspannung(V) 300 AC Biegeradius Kabel bewegt ≥ 10 x D1 PL Edelstahl Nein

Technischer Support