Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21335-80-0347 |
21335-80-0397 |
21335-80-0447 |
21335-80-0497 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge (mm) | A1 (mm) | A3 (mm) | A2 (mm) | A4 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 346.7 | 114.4 | 150 | 236.5 | 300 | 0.3001 | ||
8.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 396.7 | 139.4 | 175 | 286.5 | 350 | 0.3599 | ||
9.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 446.8 | 164.4 | 200 | 336.6 | 400 | 0.3896 | ||
10.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 496.8 | 189.4 | 225 | 386.6 | 450 | 0.4574 |
Loading...
H=Höhe(mm) | 35.7 | A(mm) | 55.1 | B=Breite(mm) | 14.7 |
---|---|---|---|---|---|
Material Grundkörper | Stahl | Benennung(mm) | Montagewinkel | Oberfläche Grundkörper | verzinkt |
Verpackungsart | 1 Stück = 1 Paar | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge(mm)
A1(mm)
A3(mm)
A2(mm)
A4(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften