Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
21335-82-0374
L=Länge(mm) | 374 | Material Grundkörper | Stahl | Benennung(mm) | Montagewinkel |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Verpackungsart | 1 Stück = 1 Paar | Form(mm) | B |
PL Edelstahl | nein | Gewicht (ERP)(kg) | 0.8900 |
Sie befinden sich auf der Seite für Montagewinkel / form B / stahl (21335), die Teilenummer ist 21335-82-0374.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21335-82-0374.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften