Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
21335-82-0575
L=Länge(mm) | 575 | Material Grundkörper | Stahl | Benennung(mm) | Montagewinkel |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | Verzinkt | Verpackungsart | 1 stück = 1 paar | Form(mm) | D |
PL Edelstahl | Nein | Gewicht (ERP)(kg) | 1.3700 |
Sie befinden sich auf der Seite für Montagewinkel / form D / stahl (21335), die Teilenummer ist 21335-82-0575.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21335-82-0575.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften