Montagewinkel / mit langloch / form B (21335)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21335-83-069057
21335-83-140060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
H=Höhe
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A3
(mm)
A2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
B
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

94.86 €

1 4 Arbeitstage 69.9266.757.2-76.2165.182.612.76.35150.5900

123.92 €

1 4 Arbeitstage 1401406096---15.95.5140.4100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Benennung(mm) Montagewinkel Oberfläche Grundkörper verzinkt
Form(mm) B Ausführung 1 mit Langloch PL Edelstahl nein

Technischer Support