LED-Arbeitsplatzleuchten im Aluminiumgehäuse 230 Volt, dimmbar (86050)

LED-Arbeitsplatzleuchten im Aluminiumgehäuse 230 Volt, dimmbar (86050)
· Hochwertiges Aluminium-Gehäuse

· Flexible Ausleuchtung für jede Sehaufgabe

· ESD-Ausführung erhältlich

· Dimmbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
86050-10X476
86050-10X953
86050-11X476
86050-11X953
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge Farbe Grundkörper ESD elektrostatisch entladend Abstrahlwinkel Lichtstrom lm Eigenstromaufnahme
(W)
Gewicht (ERP)
(kg)

441.45 €

1 4 Arbeitstage 476natur eloxiertnein80°1396171.3600

640.62 €

1 4 Arbeitstage 953natur eloxiertnein79°3294402.4200

662.17 €

1 4 Arbeitstage 476schwarz eloxiertja80°1396171.3600

958.26 €

1 4 Arbeitstage 953schwarz eloxiertja79°3294402.4200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nutbreite 8 Ausführung 2 Typ I Ausführung 1 dimmbar
Material Grundkörper Aluminium Benennung LED-Leuchte Schutzart IP20
Schutzklasse II Schutzisolierung Eingang schaltbar ja Dimmbar ja
Betriebsspannung(V AC) 230 Betriebsfrequenz(Hz) 50 Betriebsstrom max.(A) 16
Farbwiedergabeindex 85 Farbtemperatur 4000 K (neutralweiß) Lichtausbeute(lm/W) 86
Anschlussleistung max.(W) 3500 RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support