Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
32501-02 |
32501-03 |
32501-04 |
32501-05 |
32513-90 |
32513-98 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Benennung | Artikel | RoHS | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
956.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zusätzlicher schlitten für rundlaufprüfgerät 32506 | Zusätzlicher schlitten | Zusätzlicher schlitten | Ja | 1.5200 | ||
128.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messuhrenhalter | Messuhrenhalter | Säulenmessuhrenhalter | - | 0.7063 | ||
450.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messuhrenhalter | Messuhrenhalter | Messuhrenhalter mit hydraulischer klemmung | - | 0.9000 | ||
200.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Andrückstift | Andrückstift | Andrückstift aus teflon für messbereich kleiner als ø 5 mm | - | 0.0196 | ||
489.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Prisma für rundlaufprüfgerät 32501 | Prisma | Prisma als gegenlager für lange teile verstellbar | - | 0.3207 | ||
1,167.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | Prisma für rundlaufprüfgerät 32506 | Prisma | Prisma als gegenlager für lange teile verstellbar | - | 1.2110 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Benennung
Artikel
RoHS
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften