Kugelhalter federbandstahl (33205)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
33205-02000
33205-02380
33205-02500
33205-03000
33205-03500
33205-03960
33205-04000
33205-04500
33205-04760
33205-05000
33205-05560
33205-06000
33205-06500
33205-07000
33205-07540
33205-07938
33205-08500
33205-09520
33205-10000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
SW
(mm)
D=Kugeldurchmesser
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

64.05 €

1 4 Arbeitstage 1020.0144

64.05 €

1 4 Arbeitstage 102.380.0147

64.05 €

1 4 Arbeitstage 102.50.0157

64.05 €

1 4 Arbeitstage 1030.0150

64.05 €

1 4 Arbeitstage 103.50.0163

64.05 €

1 4 Arbeitstage 103.960.0152

64.05 €

1 4 Arbeitstage 1040.0167

64.05 €

1 4 Arbeitstage 104.50.0164

64.05 €

1 4 Arbeitstage 104.760.0156

64.05 €

1 4 Arbeitstage 1050.0173

64.05 €

1 4 Arbeitstage 105.560.0160

64.05 €

1 4 Arbeitstage 1060.0175

86.65 €

1 4 Arbeitstage 136.50.0294

86.65 €

1 4 Arbeitstage 1370.0302

86.65 €

1 4 Arbeitstage 137.540.0300

86.65 €

1 4 Arbeitstage 137.9380.0316

86.65 €

1 4 Arbeitstage 138.50.0312

86.65 €

1 4 Arbeitstage 139.520.0308

86.65 €

1 4 Arbeitstage 13100.0329

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Federbandstahl Benennung Kugelhalter RoHS Ja

Technischer Support