Messuhr 180 grad aluminium / mit gewinde (33080)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

33080-050

Teilenummer
33080-050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

378.88 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Benennung Messuhr Abmessungen(mm) Siehe zeichnung
Ausführung 1 180° Ausführung 2 Mit gewinde Material Komponente Stahl
RoHS Ja Gewicht (ERP)(kg) 0.1760

Sie befinden sich auf der Seite für Messuhr 180 grad aluminium / mit gewinde (33080), die Teilenummer ist 33080-050.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 33080-050.

Technischer Support