Messuhr 90 grad aluminium / mit gewinde (33078)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

33078-050

Teilenummer
33078-050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

378.88 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Benennung Messuhr Abmessungen(mm) Siehe zeichnung
Ausführung 1 90° Ausführung 2 Mit gewinde Material Komponente Stahl
RoHS Ja Gewicht (ERP)(kg) 0.1833

Sie befinden sich auf der Seite für Messuhr 90 grad aluminium / mit gewinde (33078), die Teilenummer ist 33078-050.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 33078-050.

Technischer Support