Messuhr 90 grad stahl / mit gewinde (33072)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

33072-048

Teilenummer
33072-048
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

393.52 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Benennung Messuhr Abmessungen(mm) Siehe zeichnung
Ausführung 1 90° Ausführung 2 Mit gewinde RoHS Ja
Gewicht (ERP)(kg) 0.2101

Sie befinden sich auf der Seite für Messuhr 90 grad stahl / mit gewinde (33072), die Teilenummer ist 33072-048.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 33072-048.

Technischer Support