Messuhrenhalter kurze ausführung / vergütungsstahl / mit glattem schaft (33016)

Messuhrenhalter kurze ausführung / vergütungsstahl / mit glattem schaft (33016)
· Für Kurvenlehren

· Für Messuhren mit Einspannschaft Ø 8 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

33016-08050

Teilenummer
33016-08050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

153.64 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Messuhrenhalter Ausführung 1 Kurze ausführung
Ausführung 2 Mit glattem schaft für den Tastbolzen wird mitgeliefert 1 scheibe 5.3 x 14 x 11 sechskantmutter M51 druckfeder RoHS Ja
Gewicht (ERP)(kg) 0.1731

Sie befinden sich auf der Seite für Messuhrenhalter kurze ausführung / vergütungsstahl / mit glattem schaft (33016), die Teilenummer ist 33016-08050.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 33016-08050.

Technischer Support